IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia di arresto e di serraggio
Dimensioni
4
Versione 1
con chiusura ottica
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Materiale Componente
resina termoplastica
COMP
nero
Superficie corpo base
zincato
D1=Filettatura
M16x1,5
D2=Diametro esterno
63
D=Diametro del perno
8
H=Altezza
40,3
L1=Lunghezza filettatura
26
L=Lunghezza
74,3
Controdado
senza controdado
Corsa S
8
D3
26
H1
21
SW
16

Descrizione

Descrizione del prodotto
La manopola di bloccaggio e serraggio permette di posizionare, fissare e serrare vari elementi di regolazione con un unico prodotto. Il bloccaggio avviene per accoppiamento geometrico mediante perni, mentre il serraggio avviene per accoppiamento di forza tramite la superficie frontale del manicotto.

Se il collegamento tramite il perno di bloccaggio non è completamente fissato, questo viene segnalato dal pulsante d'allarme sporgente.
Materiale

Corpo filettato in acciaio automatico.

Perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305



Pomello a lobi in materiale termoplastico.

Pulsante di segnalazione in materiale termoplastico.

Versione
Corpo filettato zincato.
Perno di bloccaggio non trattato.

Pomello a lobi nero-grigio RAL7021.
Pulsante di segnalazione rosso.
Vantaggi
Visualizzazione della funzione di aggancio.
Arresto e serraggio con un solo prodotto.
Funzionamento ergonomico grazie al pomello a lobi.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Dadi esagonali K0700.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche