{"product":{"productId":"agid.24166","price":11.88,"name":"MANIGLIA ARRESTO/SERR. CON CHIUSURAOTTICA DI.3 D2=50, M12, L=58, L1=20,D=6, ACCIAIO AUTOM. ZINCATO,COMP:RESINA TERMOPLASTICA NERO"},"currency":"EUR"}
Maniglia di arresto e di serraggio
con chiusura ottica
acciaio automatico
zincato
- Visualizzazione della funzione di aggancio
- Arresto e serraggio con un solo prodotto
- Funzionamento ergonomico grazie pomello a lobi
Unità di vendita
11,88 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia di arresto e di serraggio
Dimensioni
3
Versione 1
con chiusura ottica
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Materiale
Componente
resina termoplastica
COMP
nero
Superficie
corpo base
zincato
D1=Filettatura
M12
D2=Diametro esterno
50
D=Diametro del perno
6
H=Altezza
32
L1=Lunghezza filettatura
20
L=Lunghezza
58
Controdado
senza controdado
Corsa
S
6
D3
22
H1
17
SW
12
Descrizione
Descrizione del prodotto
La manopola di bloccaggio e serraggio permette di posizionare, fissare e serrare vari elementi di regolazione con un unico prodotto. Il bloccaggio avviene per accoppiamento geometrico mediante perni, mentre il serraggio avviene per accoppiamento di forza tramite la superficie frontale del manicotto.
Se il collegamento tramite il perno di bloccaggio non è completamente fissato, questo viene segnalato dal pulsante d'allarme sporgente.
Se il collegamento tramite il perno di bloccaggio non è completamente fissato, questo viene segnalato dal pulsante d'allarme sporgente.
Materiale
Corpo filettato in acciaio automatico.
Perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305
Pomello a lobi in materiale termoplastico.
Pulsante di segnalazione in materiale termoplastico.
Versione
Corpo filettato zincato.
Perno di bloccaggio non trattato.
Pomello a lobi nero-grigio RAL7021.
Pulsante di segnalazione rosso.
Perno di bloccaggio non trattato.
Pomello a lobi nero-grigio RAL7021.
Pulsante di segnalazione rosso.
Vantaggi
Visualizzazione della funzione di aggancio.
Arresto e serraggio con un solo prodotto.
Funzionamento ergonomico grazie al pomello a lobi.
Arresto e serraggio con un solo prodotto.
Funzionamento ergonomico grazie al pomello a lobi.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Dadi esagonali K0700.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.