IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola
Versione 1
cilindrico
Materiale Corpo base
acciaio
Colore Corpo base
brunito
Superficie corpo base
temprato e rettificato
D=Diametro del foro
25
D1
42
D2
38
L
19
L1
16

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
Bussola compatibile con perno di arresto di precisione 03186.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche