{"product":{"productId":"agid.2719","price":17.53,"name":"BUSSOLA CILINDRICO ACCIAIO, BRUNITO,D=16"},"currency":"EUR"}
Bussola
cilindrico
acciaio
brunito
temprato e rettificato
- Accessori per spine di posizione di precisione con perno di bloccaggio cilindrico
- Elevata precisione
Unità di vendita
17,53 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola
Versione 1
cilindrico
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
brunito
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
D=Diametro del foro
16
D1
28
D2
25
L
17
L1
14
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
Bussola compatibile con perno di arresto di precisione 03186.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.