{"product":{"productId":"agid.2715","price":127.97,"name":"SPINA DI POSIZ.DI PRECIS. CON INCAVOD'ARRESTO, FORMA:B ACCIAIO, BLOCCABILE,COMP:RESINA TERMOPLASTICA, GRIGIONERASTRO RAL7021"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione di precisione
con incavo d'arresto
acciaio
temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Posizionamento e fissaggio rapidi
- Elevata stabilità
- Elevata accuratezza di ripetibilità
Unità di vendita
127,97 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione di precisione
Forma
B
Versione 1
con incavo d'arresto
Versione 2
bloccabile
Tipo di prodotto
precisione elevata
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoplastica
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie
corpo base
temprato
D1=Diametro esterno
30
D=Diametro del perno
20
L=Lunghezza
114,5
Controdado
senza controdado
Corsa
S
10
D2
33
D3
40
Filettatura interna manopola a sfera
M10
Forza elastica
fine
F2 ca. N
63
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
36
L1
41,5
L2
53
L3
13
L5
3
L6
50
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma B.
Le spine di posizione con bussole formano una combinazione ottimale per un rapido posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizione e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma B.
Le spine di posizione con bussole formano una combinazione ottimale per un rapido posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizione e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.
Materiale
Acciaio automatico.
Manopola a sfera in materiale termoplastico.
Manopola a sfera in materiale termoplastico.
Versione
temprato e rettificato,
Manopola a sfera grigio nerastro RAL7021.
Manopola a sfera grigio nerastro RAL7021.
Nota
Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.