{"product":{"productId":"agid.2712","price":22.25,"name":"BUSSOLA CONICO DI.12 ACCIAIO, BRUNITO,D=8,28"},"currency":"EUR"}
Bussola
Conico
acciaio
brunito
temprato e rettificato
- Accessori per spine di posizione di precisione con perno di bloccaggio conico
- Elevata precisione
Unità di vendita
22,25 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola
Dimensioni
12
Versione 1
Conico
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
brunito
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
D=Diametro del foro
8,28
D1
23
D2
20
L
13
L1
10
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
Bussola compatibile con perno di arresto di precisione 03182.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.