IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione di precisione
Forma
B
Versione 1
con incavo d'arresto
Versione 2
bloccabile
Tipo di prodotto
precisione elevata
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
resina termoplastica
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
20
D=Diametro del perno
12
L=Lunghezza
87
Controdado
senza controdado
Corsa S
6
D2
23
D3
32
Filettatura interna manopola a sfera
M8
Forza elastica fine F2 ca. N
35
Forza elastica inizio F1 ca. N
22
L1
33
L2
40,5
L3
13
L5
3
L6
35

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma B.

Le spine di posizione con bussole formano una combinazione ottimale per un rapido posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizione e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.
Materiale
Acciaio automatico.
Manopola a sfera in materiale termoplastico.
Versione
temprato e rettificato,
Manopola a sfera grigio nerastro RAL7021.
Nota
Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche