IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pezzo di centraggio
Versione 1
adjustable
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
50
L=Lunghezza
63
S=Altezza
16
A
50
A1
4,7
A2
2,7
B1
25
D
8,1
D1 max.
58
D2
2
L1
31,5
S1
10
T
7

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
brunito.
Nota
Come mandrino è possibile utilizzare perni filettati 07120 o leve a T 06150.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche