{"product":{"productId":"agid.2705","price":105.88,"name":"PEZZO DI CENTRAGGIO REGOLABILE 50X40X12ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Pezzo di centraggio
adjustable
acciaio da bonifica
- Per il centraggio di componenti tondi tondi
- Foro di alloggiamento per mandrini, perni filettati e leve a T
Unità di vendita
105,88 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pezzo di centraggio
Versione 1
adjustable
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
40
L=Lunghezza
50
S=Altezza
12
A
40
A1
3,7
A2
2
B1
20
D
6,1
D1
max.
46
D2
1,5
L1
25
S1
8
T
5
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
brunito.
Nota
Come mandrino è possibile utilizzare perni filettati 07120 o leve a T 06150.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.