{"product":{"productId":"agid.2705","price":99.25,"name":"PEZZO DI CENTRAGGIO REGOLABILE 40X30X10ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Pezzo di centraggio
adjustable
acciaio da bonifica
- Per il centraggio di componenti tondi tondi
- Foro di alloggiamento per mandrini, perni filettati e leve a T
Unità di vendita
99,25 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pezzo di centraggio
Versione 1
adjustable
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
30
L=Lunghezza
40
S=Altezza
10
A
32
A1
2,6
A2
1,8
B1
16
D
4,6
D1
max.
38
D2
1,5
L1
20
S1
6
T
4,2
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
brunito.
Nota
Come mandrino è possibile utilizzare perni filettati 07120 o leve a T 06150.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.