IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cono di trazione
Versione 1
per pinza di serraggio
Versione 2
per serraggio interno
Materiale Corpo base
acciaio
Colore Corpo base
nichelato
D1=Diametro del perno
18
D=Filettatura
M12
L1=Lunghezza filettatura
14
SW=Apertura chiave
10
D2
33
L
47

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato e nichelato.
Nota
Il cono di trazione si usa insieme alle pinze di serraggio per il bloccaggio interno.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche