{"product":{"productId":"agid.20110","price":36.57,"name":"CONO DI TRAZIONE PER PINZA DI SERRAGGIOPER TENSIONAM. INTERNO D=M08, L1=10,ACCIAIO NICHELATO, SW=6, D1=13,2"},"currency":"EUR"}
Cono di trazione
per pinza di serraggio
acciaio
nichelato
- Accessori per pinze di serraggio
- Nichelato
Unità di vendita
36,57 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cono di trazione
Versione 1
per pinza di serraggio
Versione 2
per serraggio interno
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
nichelato
D1=Diametro del perno
13,2
D=Filettatura
M8
L1=Lunghezza filettatura
10
SW=Apertura chiave
6
D2
22,5
L
29
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato e nichelato.
Nota
Il cono di trazione si usa insieme alle pinze di serraggio per il bloccaggio interno.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.