{"product":{"productId":"agid.20109","price":394.45,"name":"PINZA PER TENSIONAM. INTERNO H=40,5ALLUMINIO AD ALTA RESISTEN, ANODIZZATONATURALE, D=120"},"currency":"EUR"}
Pinza
per serraggio interno
alluminio ad alta resistenza
anodizzato naturale
- Per il serraggio di pezzi da lavorare con profili asimmetrici
- Elevata accuratezza di ripetibilità
Unità di vendita
394,45 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pinza
Versione 1
per serraggio interno
Materiale
Corpo base
alluminio ad alta resistenza
Colore
Corpo base
anodizzato naturale
D=Diametro esterno
120
H=Altezza
40,5
D1
29
H1
35
H2
20
Descrizione
Materiale
Lega di alluminio altamente resistente.
Versione
anodizzato naturale.
Nota
Pinze per serraggio interno.
Il contorno del pezzo da lavorare viene inserito nella pinza di serraggio. Sono ammesse superfici a forma libera e asimmetriche.
Il meccanismo della pinza di serraggio permette una presa sicura del pezzo da lavorare.
La corsa di serraggio per ciascun segmento della pinza (8x) è di max. 0,15 mm.
Precisione di ripetibilità per pezzo da lavorare: ±0,03.
Precisione di ripetibilità per pinza di serraggio: ±0,02.
La pinza di serraggio per bloccaggio interno viene usata insieme al cono di trazione 03169.
Mandrino compatibile 03167.
Il contorno del pezzo da lavorare viene inserito nella pinza di serraggio. Sono ammesse superfici a forma libera e asimmetriche.
Il meccanismo della pinza di serraggio permette una presa sicura del pezzo da lavorare.
La corsa di serraggio per ciascun segmento della pinza (8x) è di max. 0,15 mm.
Precisione di ripetibilità per pezzo da lavorare: ±0,03.
Precisione di ripetibilità per pinza di serraggio: ±0,02.
La pinza di serraggio per bloccaggio interno viene usata insieme al cono di trazione 03169.
Mandrino compatibile 03167.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.