IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pinza
Versione 1
per serraggio interno
Materiale Corpo base
alluminio ad alta resistenza
Colore Corpo base
anodizzato naturale
D=Diametro esterno
90
H=Altezza
34,5
D1
27
H1
30
H2
15

Descrizione

Materiale
Lega di alluminio altamente resistente.
Versione
anodizzato naturale.
Nota
Pinze per serraggio interno.
Il contorno del pezzo da lavorare viene inserito nella pinza di serraggio. Sono ammesse superfici a forma libera e asimmetriche.
Il meccanismo della pinza di serraggio permette una presa sicura del pezzo da lavorare.
La corsa di serraggio per ciascun segmento della pinza (8x) è di max. 0,15 mm.
Precisione di ripetibilità per pezzo da lavorare: ±0,03.
Precisione di ripetibilità per pinza di serraggio: ±0,02.
La pinza di serraggio per bloccaggio interno viene usata insieme al cono di trazione 03169.
Mandrino compatibile 03167.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche