IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pinza
Versione 1
per serraggio esterno
Materiale Corpo base
alluminio ad alta resistenza
Colore Corpo base
anodizzato, blu
D2=Filettatura
M12
D=Diametro esterno
160
H=Altezza
52
D1
29
D3
M8
D4
28
H1
45
H2
25
H3
6

Descrizione

Materiale
Lega di alluminio altamente resistente.
Versione
anodizzato, blu.
Nota
Pinze per serraggio esterno.
Il contorno del pezzo da lavorare viene inserito nella pinza di serraggio. Sono ammesse superfici a forma libera e asimmetriche.
Il meccanismo della pinza di serraggio permette una presa sicura del pezzo da lavorare.
La corsa di serraggio per ciascun segmento della pinza (8x) è di max. 0,15 mm.
Precisione di ripetibilità per pezzo da lavorare: ±0,03.
Precisione di ripetibilità per pinza di serraggio: ±0,02.
Mandrino compatibile 03167.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche