{"product":{"productId":"agid.20108","price":337.71,"name":"PINZA PER TENSIONAM. ESTERNO M10 H=40ALLUMINIO AD ALTA RESISTEN, ANODIZZATO,BLU, D=90"},"currency":"EUR"}
Pinza
per serraggio esterno
alluminio ad alta resistenza
anodizzato, blu
- Per il serraggio di pezzi da lavorare con profili asimmetrici
- Elevata accuratezza di ripetibilità
Unità di vendita
337,71 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pinza
Versione 1
per serraggio esterno
Materiale
Corpo base
alluminio ad alta resistenza
Colore
Corpo base
anodizzato, blu
D2=Filettatura
M10
D=Diametro esterno
90
H=Altezza
40
D1
25
D3
M6
D4
24
H1
35
H2
15
H3
5
Descrizione
Materiale
Lega di alluminio altamente resistente.
Versione
anodizzato, blu.
Nota
Pinze per serraggio esterno.
Il contorno del pezzo da lavorare viene inserito nella pinza di serraggio. Sono ammesse superfici a forma libera e asimmetriche.
Il meccanismo della pinza di serraggio permette una presa sicura del pezzo da lavorare.
La corsa di serraggio per ciascun segmento della pinza (8x) è di max. 0,15 mm.
Precisione di ripetibilità per pezzo da lavorare: ±0,03.
Precisione di ripetibilità per pinza di serraggio: ±0,02.
Mandrino compatibile 03167.
Il contorno del pezzo da lavorare viene inserito nella pinza di serraggio. Sono ammesse superfici a forma libera e asimmetriche.
Il meccanismo della pinza di serraggio permette una presa sicura del pezzo da lavorare.
La corsa di serraggio per ciascun segmento della pinza (8x) è di max. 0,15 mm.
Precisione di ripetibilità per pezzo da lavorare: ±0,03.
Precisione di ripetibilità per pinza di serraggio: ±0,02.
Mandrino compatibile 03167.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.