{"product":{"productId":"agid.20106","price":816.5,"name":"SUPPORTO PER PINZA DI SERRAGGIO, D=90,M10, H=40, ACCIAIO NICHELATO"},"currency":"EUR"}
Supporto
per pinza di serraggio
acciaio
nichelato
- Azionamento meccanico
- Diametro alloggiamento rettificato
- Rapido posizionamento tramite perni di fissaggio
Unità di vendita
816,50 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto
Versione 1
per pinza di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
nichelato
D2=Filettatura
M10
D=Diametro esterno
90
F1=Max. tensione
esterna (kN)
7
F2=Max. tensione
interna (kN)
7
H=Altezza
40
A
30
Coppia
di serraggio
max. Nm
25
D1
42
D3
60
D4
M8x1,25
D5
8
H1
14
SW
8
T
10
T1
8
T2
15
per
viti
M8
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
nichelato.
Nota
Con questo portautensile/mandrino è possibile montare pinze di serraggio sia per bloccaggio esterno sia interno.
La vite di serraggio laterale permette di serrare il pezzo.
Il mandrino può essere protetto contro la rotazione tramite una spina cilindrica.
Le pinze di serraggio vengono posizionate sul mandrino con due spine cilindriche.
La vite di serraggio laterale permette di serrare il pezzo.
Il mandrino può essere protetto contro la rotazione tramite una spina cilindrica.
Le pinze di serraggio vengono posizionate sul mandrino con due spine cilindriche.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.