{"product":{"productId":"agid.20095","price":39.36,"name":"TENDITORE DI CENTRAGGIO ROTONDO,FORMA:B, M08X25, H=11,5, ACCIAIO,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Tenditore di centraggio
tondo
acciaio
temprato e brunito
- Per il centraggio e il serraggio
- Con effetto discendente
- Per il serraggio di pezzi bassi
- Particolarmente adatto per pezzi piccoli
Unità di vendita
39,36 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tenditore di centraggio
Forma
B
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e brunito
Superficie
componente
temprato e brunito
D=Diametro max.
22
D=Diametro min.
16
D=Filettatura
M8X25
H=Altezza
11,5
Applicazione
parti lavorate
Coppia di serraggio Nm
25
Forza di serraggio
max. kN
9
H1
10,4
L
15,4
SW
6
Tipo di serraggio
tensione interna
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato (33-39 HRC) e brunito.
Nota
La morsa di centraggio permette il centraggio e serraggio di un pezzo da lavorare nel foro.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
Morsa di centraggio con effetto di trazione verso il basso.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
Morsa di centraggio con effetto di trazione verso il basso.
Nota disegno
La misura H si riferisce all'altezza con ≥D.
1) O-ring
1) O-ring
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.