IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tenditore di centraggio
Forma
A
Versione 1
tondo
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
temprato e brunito
Superficie componente
temprato e brunito
D=Diametro max.
12,3
D=Diametro min.
10
D=Filettatura
M5X15
H=Altezza
6,4
Applicazione
parti lavorate
Coppia di serraggio Nm
4,3
Forza di serraggio max. kN
1,5
H1
1,1
L
9,1
SW
3
Tipo di serraggio
tensione interna

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato (33-39 HRC) e brunito.
Nota
La morsa di centraggio permette il centraggio e serraggio di un pezzo da lavorare nel foro.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
Morsa di centraggio con effetto di trazione verso il basso.
Nota disegno
La misura H si riferisce all'altezza con ≥D.

1) O-ring
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche