{"product":{"productId":"agid.20095","price":25.3,"name":"TENDITORE DI CENTRAGGIO ROTONDO,FORMA:A, M04X12, H=5,5, ACCIAIO,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Tenditore di centraggio
tondo
acciaio
temprato e brunito
- Per il centraggio e il serraggio
- Con effetto discendente
- Per il serraggio di pezzi bassi
- Particolarmente adatto per pezzi piccoli
Unità di vendita
25,30 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tenditore di centraggio
Forma
A
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e brunito
Superficie
componente
temprato e brunito
D=Diametro max.
10,3
D=Diametro min.
8
D=Filettatura
M4x12
H=Altezza
5,5
Applicazione
parti lavorate
Coppia di serraggio Nm
2,1
Forza di serraggio
max. kN
0,9
H1
0,9
L
7,3
SW
2,5
Tipo di serraggio
tensione interna
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato (33-39 HRC) e brunito.
Nota
La morsa di centraggio permette il centraggio e serraggio di un pezzo da lavorare nel foro.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
Morsa di centraggio con effetto di trazione verso il basso.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
Morsa di centraggio con effetto di trazione verso il basso.
Nota disegno
La misura H si riferisce all'altezza con ≥D.
1) O-ring
1) O-ring
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.