IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Mandrino per forme complesse
Versione 1
angolare
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
anodizzato
COMP
brunito
B1=Larghezza
50
B=Larghezza
72
H=Altezza
63
L=Lunghezza
100
A
62
Coppia di serraggio Nm
46
D
6
D1
5,5
D2
11,4
D3
11
D4
M3x0,5
D5
M5x0,8
D6
M12
Forza di serraggio N
5500
H1
7
H2
15
L1
58
S
5,5
T
8

Descrizione

Materiale
Corpo base: EN AC-51400.
Cunei di serraggio: acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base: colore naturale anodizzato.
Cunei di serraggio: bruniti.
Nota
Con la vite di serraggio laterale viene azionato il mandrino per forme complesse ed il pezzo da lavorare viene serrato intorno al suo perimetro.
La struttura semplice e compatta permette il serraggio di 2 pezzi da lavorare.
La corsa di serraggio è di max. 0,5 mm.
Per la lavorazione del contorno, la pinza di serraggio deve essere pretensionata.
Allo scopo è necessario l'anello elastico fornito (incl.).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche