{"product":{"productId":"agid.20111","price":140.66,"name":"MANDRINO PER FORME SQUADRATO40X32X50X42 ALLUMINIO, ANODIZZATO,COMP:ACCIAIO, BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Mandrino per forme complesse
angolare
alluminio
anodizzato
- Azionamento meccanico
- Per il serraggio di pezzi da lavorare con profili asimmetrici
- Per l'inserimento in dispositivi e sistemi di serraggio propri
- Elevata accuratezza di ripetibilità
Unità di vendita
140,66 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Mandrino per forme complesse
Versione 1
angolare
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
anodizzato
COMP
brunito
B1=Larghezza
32
B=Larghezza
50
H=Altezza
42
L=Lunghezza
40
A
42
Coppia di serraggio Nm
7,5
D
5
D1
4,5
D2
7,4
D3
7
D4
M3x0,5
D5
M4x0,7
D6
M6
Forza di serraggio
N
2500
H1
5
H2
10
L1
25
S
3,5
T
5
Descrizione
Materiale
Corpo base: EN AC-51400.
Cunei di serraggio: acciaio da bonifica.
Cunei di serraggio: acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base: colore naturale anodizzato.
Cunei di serraggio: bruniti.
Cunei di serraggio: bruniti.
Nota
Con la vite di serraggio laterale viene azionato il mandrino per forme complesse ed il pezzo da lavorare viene serrato intorno al suo perimetro.
La struttura semplice e compatta permette il serraggio di 2 pezzi da lavorare.
La corsa di serraggio è di max. 0,5 mm.
Per la lavorazione del contorno, la pinza di serraggio deve essere pretensionata.
Allo scopo è necessario l'anello elastico fornito (incl.).
La struttura semplice e compatta permette il serraggio di 2 pezzi da lavorare.
La corsa di serraggio è di max. 0,5 mm.
Per la lavorazione del contorno, la pinza di serraggio deve essere pretensionata.
Allo scopo è necessario l'anello elastico fornito (incl.).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.