IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Versione 1
per cilindro di posizionamento
Versione 2
cilindrico
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
nichelato
D1=Diametro esterno
25
D=Diametro
16,1
H=Altezza
9,5
D2
24,6
D3
44
D4
5,5
D5
9,5
D6
M5
D7
34
D8
24,8
D9
45
H1
11
H2
7
H3
4
H4
7,5
H5
10

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
nichelato.
Nota
Le bussole portamaschi vengono posizionate in una piastra fissa o intercambiabile e costituiscono il contropezzo del cilindro di posizionamento.
Le bussole portamaschi vengono centrate in un foro alesato e fissate con 4 viti.
Nell'utilizzo quotidiano, le sfere del cilindro di posizionamento entrano in contatto con la sezione posteriore della bussola portamaschi e formano quindi un'unità di cambio rapida, sicura ed estremamente precisa.
I tempi di messa a punto e di commutazione sono così ridotti al minimo.
Accessory
03161 Cilindro di posizionamento pneumatico.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche