{"product":{"productId":"agid.20182","price":185.24,"name":"CILINDRO DI POSIZIONAM. PNEUMATICOD1=51, D=16, D2=32, FORMA:A, ACCIAIO DABONIFICA NICHELATO"},"currency":"EUR"}
Cilindro di posizionamento
pneumatico
acciaio da bonifica
nichelato
- Rapida apertura e chiusura
- Sistema di posizionamento e di bloccaggio pneumatico
- Riduzione dei tempi di cambio
- Montaggio rapido e semplice dei componenti
Unità di vendita
185,24 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cilindro di posizionamento
Forma
A
Versione 1
pneumatico
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
nichelato
D1=Diametro esterno
51
D=Diametro
16
D10
52
D11
M5
D2
32
D3
31,4
D4
5,5
D5
9,5
D6
41
D8
31,8
Forza di tenuta
F1
N
350
H
8,5
H1
31,7
H2
9,5
H3
28,5
H4
4
H5
9
H7
10
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
nichelato.
Nota
Le 3 sfere di bloccaggio vengono allentate azionandole con aria.
Le 3 sfere di bloccaggio si spostano verso l'interno e il dispositivo può essere cambiato. Quando l'aria viene rilasciata, le 3 sfere si espandono verso l'esterno e il dispositivo viene bloccato.
Questo sistema di facile utilizzo riduce notevolmente i tempi di cambio.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,01 mm.
Le 3 sfere di bloccaggio si spostano verso l'interno e il dispositivo può essere cambiato. Quando l'aria viene rilasciata, le 3 sfere si espandono verso l'esterno e il dispositivo viene bloccato.
Questo sistema di facile utilizzo riduce notevolmente i tempi di cambio.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,01 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.