IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cilindro di posizionamento
Forma
A
Versione 1
pneumatico
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
nichelato
D1=Diametro esterno
40
D=Diametro
12
D10
41
D11
M4
D2
24
D3
23,4
D4
4,5
D5
8
D6
32
D8
23,8
Forza di tenuta F1 N
250
H
8
H1
29,5
H2
8
H3
25
H4
3,5
H5
8,5
H7
8,5

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
nichelato.
Nota
Le 3 sfere di bloccaggio vengono allentate azionandole con aria.
Le 3 sfere di bloccaggio si spostano verso l'interno e il dispositivo può essere cambiato. Quando l'aria viene rilasciata, le 3 sfere si espandono verso l'esterno e il dispositivo viene bloccato.
Questo sistema di facile utilizzo riduce notevolmente i tempi di cambio.

La precisione di ripetibilità è di ± 0,01 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche