{"product":{"productId":"agid.22025","price":497.95,"name":"CILINDRO DI POSIZIONAM. PNEUMATICOD1=70, D=16, D2=48, FORMA:C, ACCIAIO DABONIFICA 1.7223 NERO TEMPRATO,RETTIFICATO E B, CILINDRICO"},"currency":"EUR"}
Cilindro di posizionamento
pneumatico
acciaio da bonifica
nero
temprato, rettificato e brunito
- Rapida apertura e chiusura
- Sistema di posizionamento e di bloccaggio pneumatico
- Riduzione dei tempi di cambio
- Montaggio rapido e semplice dei componenti
Unità di vendita
497,95 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cilindro di posizionamento
Forma
C
Versione 1
pneumatico
Versione 2
cilindrico
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
temprato, rettificato e brunito
Chiave in acciaio
1.7223
D1=Diametro esterno
70
D=Diametro
16
D10
50
D11
48
D2
48
D3
47,5
D4
38
D5
20
D6
M5
D7
M6
D8
60
D9
48
Forza di tenuta
F1
N
4000
H
12
H1
15
H2
35
H3
8
H4
5
H5
16
H6
12
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e cilindro di fissaggio in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio inox.
Sfere in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
Il sistema di posizionamento e di fissaggio è particolarmente adatto per il montaggio in dispositivi (piastre, cubi, torrette di fissaggio) in tutte le posizioni di montaggio. La struttura modulare permette di adattare in modo ottimale il numero e la distanza del cilindro di posizionamento al processo di serraggio. Grazie al diametro ridotto del cilindro di posizionamento, è possibile ridurre anche la distanza tra i cilindri di posizionamento.
Grazie al comando del cilindro di posizionamento con il collegamento di ”apertura”, vengono attivate meccanicamente le 3 sfere di bloccaggio. Le 3 sfere di bloccaggio si spostano all'interno e il dispositivo è sostituibile rapidamente. Per il serraggio, l'aria viene tolta dal collegamento di ”apertura” e il collegamento di ”serraggio” riceve aria dal cilindro di posizionamento. Le 3 sfere di bloccaggio vengono riportate meccanicamente all'esterno e il dispositivo di cambio viene serrato.
Per conseguire la forza di serraggio ottimale, il cilindro di posizionamento resta collegato all'aria.
Grazie al comando del cilindro di posizionamento con il collegamento di ”apertura”, vengono attivate meccanicamente le 3 sfere di bloccaggio. Le 3 sfere di bloccaggio si spostano all'interno e il dispositivo è sostituibile rapidamente. Per il serraggio, l'aria viene tolta dal collegamento di ”apertura” e il collegamento di ”serraggio” riceve aria dal cilindro di posizionamento. Le 3 sfere di bloccaggio vengono riportate meccanicamente all'esterno e il dispositivo di cambio viene serrato.
Per conseguire la forza di serraggio ottimale, il cilindro di posizionamento resta collegato all'aria.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.