IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pezzo di centraggio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
40
L=Lunghezza
50
S=Altezza
12
A
40
A1
25
A2
12
B1
20
D
9
D1 max.
46
L1
25
S1
8

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche