{"product":{"productId":"agid.2699","price":84.71,"name":"PEZZO DI CENTRAGGIO 40X30X10 ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Pezzo di centraggio
acciaio da bonifica
- Per il centraggio di componenti tondi tondi
- Compensazione della tolleranza tramite foro oblungo
Unità di vendita
84,71 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pezzo di centraggio
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
30
L=Lunghezza
40
S=Altezza
10
A
32
A1
20
A2
8
B1
16
D
7
D1
max.
38
L1
20
S1
6
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.