{"product":{"productId":"agid.2688","price":323.06,"name":"TENDITORE DI CENTRAGGIO FORMA:A CONSFERA, D=18,5, D1=M05, D4=5,3, ACCIAIOTEMPRATO E BRUNITO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Tenditore di centraggio
with ball
acciaio
temprato e brunito
- Ampie corse di regolazione
- Indicato per serraggio elemento grezzo
- Autocentratura
- Corpo temprato
- Altezza ridotta
Unità di vendita
323,06 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tenditore di centraggio
Forma
A
Versione 1
with ball
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e brunito
Superficie
componente
temprato e rettificato
D=Diametro max.
22,5
D=Diametro min.
18,5
A
5,5
Applicazione
parti grezze
Coppia
di serraggio
max. Nm
10
D1
M5
D2
15
D3
2,5
D4
5,3
Forza di serraggio
max. kN
4
H
23,5
H1
16,5
H2
11,6
H3
10,4
H4
2,3
L
7,5
M
3
Quantità
sfere
3
SW
4
Tipo di serraggio
tensione interna
Ø sfera
4
Descrizione
Materiale
Corpo 1.2842.
Sfere e dadi esagonali 1.4112.
Molla di trazione 1.4310.
Sfere e dadi esagonali 1.4112.
Molla di trazione 1.4310.
Versione
Corpo temprato e brunito.
Sfere ed esagoni temprati e rettificati.
Sfere ed esagoni temprati e rettificati.
Nota
Forma A con sfera, adatta al fissaggio in fori, in grado di sopportare lievi pressioni.
Dati tecnici
Precisione di ripetibilità ±0,025
Precisione di rotazione concentrica ±0,05
Precisione di rotazione concentrica ±0,05
Utilizzo
Posizionare i pezzi da lavorare nei fori predisposti (autocentratura) dall'interno verso l'esterno e fissare.
Vantaggi
- Precisione di autocentratura.
- Serraggio senza torsione.
- Ampie corse di regolazione
- Altezza ridotta.
- Serraggio senza torsione.
- Ampie corse di regolazione
- Altezza ridotta.
Nota disegno
Forma A:
con sfera, adatta al fissaggio in fori in grado di sopportare lievi pressioni.
Forma B:
con esagono per pareti forate dalla superficie delicata.
1) Ausilio di montaggio:
perno per l'esatta determinazione della posizione dei segmenti di bloccaggio.
con sfera, adatta al fissaggio in fori in grado di sopportare lievi pressioni.
Forma B:
con esagono per pareti forate dalla superficie delicata.
1) Ausilio di montaggio:
perno per l'esatta determinazione della posizione dei segmenti di bloccaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.