IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tenditore di centraggio
Forma
B
Versione 1
Esagonale
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
temprato e brunito
Superficie componente
temprato e rettificato
Chiave in acciaio
1.2842
D=Diametro max.
46,5
D=Diametro min.
38,5
A
11
Applicazione
parti lavorate
Coppia di serraggio max. Nm
17
D1
M12
D2
30
D3
4
D4
M6
Forza di serraggio max. kN
6,5
H
34,2
H1
27,2
H2
17,8
H3
15,5
H4
4,6
K
8
L
7,5
L1
22,5
L2
20
M
4,5
Numero di lati esagonali
6
SW
10
Tipo di serraggio
tensione interna
esagonale
8

Descrizione

Materiale
Corpo 1.2842.

Sfere e dadi esagonali 1.4112.

Molla di trazione 1.4310.
Versione
Corpo temprato e brunito.
Sfere ed esagoni temprati e rettificati.
Nota
Forma B: con esagono per pareti forate dalla superficie delicata.
Dati tecnici
Precisione di ripetibilità ±0,025
Precisione di rotazione concentrica ±0,05
Utilizzo
Per il posizionamento al centro e il fissaggio in fori ciechi. Comando dal basso, manuale o automatico, mediante sistema pneumatico o idraulico.
Vantaggi
- Precisione di autocentratura.
- Serraggio senza torsione.
- Ampie corse di regolazione
- Altezza ridotta.
- Effetto discendente.
Nota disegno
Forma A:
con sfera, adatta al fissaggio in fori in grado di sopportare lievi pressioni.
Forma B:
con esagono per pareti forate dalla superficie delicata.

1) Ausilio di montaggio:
perno per l'esatta determinazione della posizione dei segmenti di bloccaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche