IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Mandrino di serraggio
Forma
B
Versione 1
with lateral clamping
Materiale Corpo base
acciaio strutturale
Materiale Componente
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
Superficie componente
trattato termicamente, temprato e con rivestimento in PTFE
D=Diametro max.
53,3
D=Diametro min.
18
Applicazione
parti lavorate
Coppia di serraggio max. Nm
66
D1
53,3
D2
25
Forza di serraggio max. kN
20
H
44,4
H1
25,4
H2
21
H3
45
SW
6
Tipo di serraggio
tensione interna

Descrizione

Materiale
Alloggiamento acciaio da costruzione.
Vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione
Alloggiamento brunito.
Vite di serraggio trattata termicamente a 10.9, temprata e con rivestimento in PTFE.
Nota
Ampliare il mandrino di serraggio di circa 0,1 mm (corsa di serraggio) oltre il diametro in condizione di riposo. Ora è possibile tornire o fresare il mandrino di serraggio per ottenere il diametro richiesto. Per la lavorazione viene fornito un anello di fissaggio.
La flangia può essere centrata, all'occorrenza, in un foro calibrato o con spine di registro.
La forma A è fornita con 6 viti di fissaggio.
Montaggio
Grazie alla tensione laterale, il mandrino di serraggio è indicato per la seconda lavorazione dei pezzi torniti o fresati con foro cieco. Il diametro D può essere adattato al diametro del pezzo da fissare sia mediante tornitura, sia mediante fresatura.

Il movimento di serraggio si effettua a mano con una brugola.

* D min. = diametro minimo ammesso per la tornitura o la fresatura di ”D”.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche