{"product":{"productId":"agid.2684","price":234.81,"name":"MANDRINO DI SERRAGGIO CON BLOCCAGGIOLATERALE, FORMA:A, ACCIAIO STRUTTURALEBRUNITO, COMP:ACCIAIO DA BONIFICATRATTATO TEMPRATO PTFE, D=28,7, F3=20"},"currency":"EUR"}
Mandrino di serraggio
with lateral clamping
acciaio strutturale
brunito
- Particolarmente indicato per la seconda lavorazione dei pezzi torniti e fresati
- Per serraggio interno
- Serraggio senza profilo di interferenza
- Profilo di interferenza adattabile mediante lavorazione
Unità di vendita
234,81 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Mandrino di serraggio
Forma
A
Versione 1
with lateral clamping
Materiale
Corpo base
acciaio strutturale
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
trattato termicamente, temprato e con rivestimento in PTFE
D=Diametro max.
28,7
D=Diametro min.
17,8
Applicazione
parti lavorate
Coppia
di serraggio
max. Nm
66
D1
50
D3
per vite a testa svasata
ISO 10642
M4
D4
39,4
Forza di serraggio
max. kN
20
H
41,3
H1
22,4
H2
17,5
SW
6
Tipo di serraggio
tensione interna
Descrizione
Materiale
Alloggiamento acciaio da costruzione.
Vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione
Alloggiamento brunito.
Vite di serraggio trattata termicamente a 10.9, temprata e con rivestimento in PTFE.
Vite di serraggio trattata termicamente a 10.9, temprata e con rivestimento in PTFE.
Nota
Grazie alla tensione laterale, il mandrino di serraggio è indicato per la seconda lavorazione dei pezzi torniti o fresati con foro cieco. Il diametro D può essere adattato al diametro del pezzo da fissare sia mediante tornitura, sia mediante fresatura.
Il movimento di serraggio si effettua a mano con una brugola.
* D min. = diametro minimo ammesso per la tornitura o la fresatura di ”D”.
Il movimento di serraggio si effettua a mano con una brugola.
* D min. = diametro minimo ammesso per la tornitura o la fresatura di ”D”.
Montaggio
Ampliare il mandrino di serraggio di circa 0,1 mm (corsa di serraggio) oltre il diametro in condizione di riposo. Ora è possibile tornire o fresare il mandrino di serraggio per ottenere il diametro richiesto. Per la lavorazione viene fornito un anello di fissaggio.
La flangia può essere centrata, all'occorrenza, in un foro calibrato o con spine di registro.
La forma A è fornita con 6 viti di fissaggio.
La flangia può essere centrata, all'occorrenza, in un foro calibrato o con spine di registro.
La forma A è fornita con 6 viti di fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.