IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Mandrino di serraggio
Materiale Corpo base
acciaio strutturale
Materiale Componente
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
brunito
Superficie componente
cementato
D=Diametro max.
35,3
D=Diametro min.
23
Accessori NLM
03157-01-1240
Applicazione
parti lavorate
Coppia di serraggio max. Nm
150
D1
56 h9
D2
45,5
D3 per vite a testa svasata ISO 10642
M4
D4 Vite a testa conica
M12
Forza di serraggio max. kN
26,3
H
31,8
H1
25,4
H2
20,6
H3
21
S1 (corsa di serraggio)
0,1
SW Vite a testa conica
10
Tipo di serraggio
tensione interna

Descrizione

Materiale
Alloggiamento acciaio da costruzione, vite a testa conica acciaio da cementazione.
Versione
Alloggiamento brunito.
Vite a testa conica cementata.
Nota
Il mandrino di serraggio è particolarmente indicato per la seconda lavorazione dei pezzi da tornire. Il diametro D può essere adattato al diametro del pezzo da fissare sia mediante tornitura, sia mediante fresatura.
Struttura bassa - senza fastidiose staffe di serraggio
Movimento di serraggio con brugola o ad azionamento idraulico.

* D min. = diametro minimo ammesso per la tornitura o la fresatura di ”D”.
Montaggio
Ampliare il mandrino di serraggio di circa 0,1 mm (corsa di serraggio) oltre il diametro in condizione di riposo. Ora il mandrino di serraggio viene lavorato al tornio o alla fresa, fino al raggiungimento del diametro interno del pezzo da lavorare.
La flangia può essere centrata, all'occorrenza, in un foro o con spine di registro.
Nota disegno
1) Vite a testa conica
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche