IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Mandrino di serraggio
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
D=Diametro max.
8
D=Diametro min.
6
Applicazione
parti lavorate
Coppia di serraggio max. Nm
2,4
D1
10
D2
6
D3
M6
D4
M3
Forza di serraggio max. kN
0,34
H
10
H1
2,5
L
10
L1
6
SW1
6
SW2
2,5
T
6
Tipo di serraggio
tensione interna

Descrizione

Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Il mandrino di serraggio viene utilizzato in fori piccoli (forma A per fori passanti, forma B per fori passanti o ciechi) per posizionare e bloccare i pezzi. Possono essere montati a mano utilizzando una brugola posizionata dall'alto e rettificati fino a ottenere il diametro desiderato. Il foro di alloggiamento del pezzo deve avere tolleranza H7.

* D min. = diametro minimo ammesso a cui ”D” può essere rettificato.

utilizzabile in fori da Ø5 a Ø12,5 mm
- struttura compatta, spazio di installazione ridotto
- facile da maneggiare
- qualsiasi posizione di montaggio
- possibilità di diverse varianti di installazione
- protezione della superficie del pezzo grazie alla pressione superficiale
- può essere adattato individualmente al diametro

Forma A: per fori passanti.
Forma B: per fori passanti o ciechi.
Montaggio
Se necessario, il diametro D può essere adattato al diametro da serrare. In questo caso ampliare il mandrino di serraggio di circa 0,2 mm (corsa di serraggio) oltre il diametro in condizione di riposo. Ora il mandrino di serraggio viene rettificato fino al diametro interno del pezzo da lavorare.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche