{"product":{"productId":"agid.2680","price":96.82,"name":"MANDRINO DI SERRAGGIO, ACCIAIOSTRUTTURALE BRUNITO, COMP:ACCIAIOCEMENTAZIONE CEMENTATO, D=14,2, F3=8,5"},"currency":"EUR"}
Mandrino di serraggio
acciaio strutturale
brunito
- Per serraggio interno
- Serraggio senza profilo di interferenza
- Profilo di interferenza adattabile mediante lavorazione
Unità di vendita
96,82 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Mandrino di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio strutturale
Materiale
Componente
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
cementato
D=Diametro max.
14,2
D=Diametro min.
12,2
Accessori NLM
03157-01-0630
Applicazione
parti lavorate
Coppia
di serraggio
max. Nm
17
D1
31,5 h9
D2
23,1
D3
per vite a testa svasata
ISO 10642
M3
D4
Vite a testa
conica
M6
Forza di serraggio
max. kN
8,5
H
24,9
H1
19
H2
15
H3
12
S1
(corsa di serraggio)
0,1
SW
Vite a testa
conica
5
Tipo di serraggio
tensione interna
Descrizione
Materiale
Alloggiamento acciaio da costruzione, vite a testa conica acciaio da cementazione.
Versione
Alloggiamento brunito.
Vite a testa conica cementata.
Vite a testa conica cementata.
Nota
Il mandrino di serraggio è particolarmente indicato per la seconda lavorazione dei pezzi da tornire. Il diametro D può essere adattato al diametro del pezzo da fissare sia mediante tornitura, sia mediante fresatura.
Struttura bassa - senza fastidiose staffe di serraggio
Movimento di serraggio con brugola o ad azionamento idraulico.
* D min. = diametro minimo ammesso per la tornitura o la fresatura di ”D”.
Struttura bassa - senza fastidiose staffe di serraggio
Movimento di serraggio con brugola o ad azionamento idraulico.
* D min. = diametro minimo ammesso per la tornitura o la fresatura di ”D”.
Montaggio
Ampliare il mandrino di serraggio di circa 0,1 mm (corsa di serraggio) oltre il diametro in condizione di riposo. Ora il mandrino di serraggio viene lavorato al tornio o alla fresa, fino al raggiungimento del diametro interno del pezzo da lavorare.
La flangia può essere centrata, all'occorrenza, in un foro o con spine di registro.
La flangia può essere centrata, all'occorrenza, in un foro o con spine di registro.
Nota disegno
1) Vite a testa conica
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.