IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro del foro
50
L=Lunghezza
31,12
B
17
D1
58,4
D2
91,99
D3
10,4
D4
75
D5
92
D6
55
D7
M10x18
L1
11
S
45
Spessore min. piastra di base H
45
T
31,5

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Viti di fissaggio fornite in dotazione.
Nota disegno
1) Piastra d'appoggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche