{"product":{"productId":"agid.2677","price":75.74,"name":"BUSSOLA PORTAMASCHI, D=35, L=22,61,FORMA:B, ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Bussola portamaschi
acciaio da bonifica
- Bussola portamaschi per il posizionamento e il serraggio dei cilindri di posizionamento
- Montaggio nella parte anteriore
- Trattato termicamente e brunito
- Viti di fissaggio incluse
Unità di vendita
75,74 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro del foro
35
L=Lunghezza
22,61
B
14
D1
41,3
D2
69,99
D3
8,4
D4
56
D5
70
D6
40
D7
M8x17
L1
9
S
32
Spessore
min. piastra
di base H
32
T
22,99
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Viti di fissaggio fornite in dotazione.
Nota disegno
1) Piastra d'appoggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.