{"product":{"productId":"agid.2677","price":45.45,"name":"BUSSOLA PORTAMASCHI, D=20, L=15,82,FORMA:B, ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Bussola portamaschi
acciaio da bonifica
- Bussola portamaschi per il posizionamento e il serraggio dei cilindri di posizionamento
- Montaggio nella parte anteriore
- Trattato termicamente e brunito
- Viti di fissaggio incluse
Unità di vendita
45,45 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro del foro
20
L=Lunghezza
15,82
B
9,5
D1
24,8
D2
44,99
D3
5,4
D4
35
D5
45
D6
21
D7
M5x9
L1
6
S
25
Spessore
min. piastra
di base H
25
T
16,21
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Viti di fissaggio fornite in dotazione.
Nota disegno
1) Piastra d'appoggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.