IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro del foro
16
L=Lunghezza
11,56
B
7,6
D1
20,7
D2
36,99
D3
4,4
D4
29
D5
37
D6
21
D7
M4x7
L1
4,5
S
20
Spessore min. piastra di base H
20
T
11,91

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Viti di fissaggio fornite in dotazione.
Nota disegno
1) Piastra d'appoggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche