{"product":{"productId":"agid.2677","price":54.58,"name":"BUSSOLA PORTAMASCHI, D=13, L=11,56,FORMA:B, ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Bussola portamaschi
acciaio da bonifica
- Bussola portamaschi per il posizionamento e il serraggio dei cilindri di posizionamento
- Montaggio nella parte anteriore
- Trattato termicamente e brunito
- Viti di fissaggio incluse
Unità di vendita
54,58 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro del foro
13
L=Lunghezza
11,56
B
7,6
D1
17,3
D2
34,99
D3
4,4
D4
25
D5
35
D6
13,5
D7
M4x7
L1
4,5
S
20
Spessore
min. piastra
di base H
20
T
11,91
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Viti di fissaggio fornite in dotazione.
Nota disegno
1) Piastra d'appoggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.