IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio inox
D=Diametro del foro
25
L=Lunghezza
19,94
B
11
D1
30,4
D2
54,99
D3
6,4
D4
42
D5
55
D6
25,5
D7
M6x10
L1
7
S
25
Spessore min. piastra di base H
25
T
20,32

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4548.

Versione
temprato min. 40 HRC, lucido.
Nota
Viti di fissaggio fornite in dotazione.
Nota disegno
1) Piastra d'appoggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche