IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio inox
D=Diametro del foro
20
L=Lunghezza
15,82
B
9,5
D1
24,8
D2
44,99
D3
5,4
D4
35
D5
45
D6
21
D7
M5x9
L1
6
S
25
Spessore min. piastra di base H
25
T
16,21

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4548.

Versione
temprato min. 40 HRC, lucido.
Nota
Viti di fissaggio fornite in dotazione.
Nota disegno
1) Piastra d'appoggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche