{"product":{"productId":"agid.22238","price":74.91,"name":"BUSSOLA PORTAMASCHI, D=13, L=11,56,FORMA:B, ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Bussola portamaschi
acciaio inox
- Bussola portamaschi per il posizionamento e il serraggio dei cilindri di posizionamento
- Montaggio nella parte anteriore
- Temprato
- Viti di fissaggio incluse
Unità di vendita
74,91 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D=Diametro del foro
13
L=Lunghezza
11,56
B
7,6
D1
17,3
D2
34,99
D3
4,4
D4
25
D5
35
D6
13,5
D7
M4x7
L1
4,5
S
20
Spessore
min. piastra
di base H
20
T
11,91
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4548.
Versione
temprato min. 40 HRC, lucido.
Nota
Viti di fissaggio fornite in dotazione.
Nota disegno
1) Piastra d'appoggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.