{"product":{"productId":"agid.2674","price":59.47,"name":"BUSSOLA PORTAMASCHI, D=35, L=25,1,FORMA:A, ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Bussola portamaschi
acciaio da bonifica
- Bussola portamaschi per il posizionamento e il serraggio dei cilindri di posizionamento
- Montaggio sul retro
- Trattato termicamente e brunito
Unità di vendita
59,47 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro del foro
35
L=Lunghezza
25,1
D1
41,3
D2
54,2
D3
48,03
D5
48
D6
55
L1
12,18
L2
14,78
Spessore
min. piastra
di base H
32
T
12,5
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota disegno
1) Piastra d'appoggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.