IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro del foro
25
L=Lunghezza
21
D1
30,4
D2
40,2
D3
35,03
D5
35
D6
41
L1
10,22
L2
10,16
Spessore min. piastra di base H
25
T
10,54

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota disegno
1) Piastra d'appoggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche