{"product":{"productId":"agid.2674","price":37.73,"name":"BUSSOLA PORTAMASCHI, D=13, L=12,1,FORMA:A, ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Bussola portamaschi
acciaio da bonifica
- Bussola portamaschi per il posizionamento e il serraggio dei cilindri di posizionamento
- Montaggio sul retro
- Trattato termicamente e brunito
Unità di vendita
37,73 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro del foro
13
L=Lunghezza
12,1
D1
17,3
D2
25
D3
20,03
D5
20
D6
26
L1
6,6
L2
5,58
Spessore
min. piastra
di base H
20
T
6,92
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota disegno
1) Piastra d'appoggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.