IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio inox
D=Diametro del foro
30
L=Lunghezza
21,8
D1
36,2
D2
48,2
D3
42,03
D5
42
D6
49
L1
10,63
L2
11,18
Spessore min. piastra di base H
30
T
10,95

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4548.

Versione
temprato min. 40 HRC, lucido.
Nota disegno
1) Piastra d'appoggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche