IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio inox
D=Diametro del foro
16
L=Lunghezza
12,1
D1
20,7
D2
28,6
D3
22,03
D5
22
D6
29
L1
6,9
L2
6,6
Spessore min. piastra di base H
20
T
7,24

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4548.

Versione
temprato min. 40 HRC, lucido.
Nota disegno
1) Piastra d'appoggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche