{"product":{"productId":"agid.22235","price":66.91,"name":"BUSSOLA PORTAMASCHI, D=13, L=12,1,FORMA:A, ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Bussola portamaschi
acciaio inox
- Bussola portamaschi per il posizionamento e il serraggio dei cilindri di posizionamento
- Montaggio sul retro
- Temprato
Unità di vendita
66,91 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D=Diametro del foro
13
L=Lunghezza
12,1
D1
17,3
D2
25
D3
20,03
D5
20
D6
26
L1
6,6
L2
5,58
Spessore
min. piastra
di base H
20
T
6,92
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4548.
Versione
temprato min. 40 HRC, lucido.
Nota disegno
1) Piastra d'appoggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.