{"product":{"productId":"agid.2671","price":26.6,"name":"BUSSOLA DI CENTRAGGIO QUALITÀ II, D=20,T=+0,025 - +0,050, L=25, ACCIAIO CUSCI.VOLV. TEMPRATO E BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Bussola di centraggio
qualità II
acciaio per cuscinetti volventi
temprato e brunito
- Possibilità di precisione di ripetibilità di ±0,013 mm
- Due diverse classi di qualità di precisione
- Temprato e brunito
Unità di vendita
26,60 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola di centraggio
Versione 1
qualità II
Materiale
Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie
corpo base
temprato e brunito
D=Diametro del foro
20
L=Lunghezza
25
T=Tolleranza
+0,025 - +0,050
D1
35,042
Foro di alloggiamento
per bussola di centraggio
Ø +0,010
35,018
Descrizione
Materiale
Acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
temprato e brunito.
Nota
Con una tolleranza di interasse di ±0,005 mm e l'uso di 2 bussole di centraggio di qualità I, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,013 mm.
Con una tolleranza di interasse di ±0,03 mm e l'uso di una bussola di centraggio di qualità I e una di qualità II, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,04 mm.
Le bussole di centraggio vengono inserite esercitando una leggera pressione nei fori di alloggiamento delle piastre di staffaggio.
Per maggiori informazioni consultare le informazioni generali.
Con una tolleranza di interasse di ±0,03 mm e l'uso di una bussola di centraggio di qualità I e una di qualità II, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,04 mm.
Le bussole di centraggio vengono inserite esercitando una leggera pressione nei fori di alloggiamento delle piastre di staffaggio.
Per maggiori informazioni consultare le informazioni generali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.